(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジフレキ フジボイド角63

フジフレキ フジボイド角63
通常単価(税別):
1,318
通常出荷日:
14日目

【特長】
・耐水ボードを接着剤で何層も重ね合せ、強度が強いです。
・切断・加工・釘打ちができ軽量です。
・表面フィルム加工で、コンクリートからの剥離が容易です。
【用途】
・建築、土木のコンクリート型枠材に。
・一般スリーブ、壁、床面に沿った配管、配線のスペースに。
・配電盤、スイッチボックスなどの設置場所確保に。
【商品仕様】
・長さ(m):2
・厚さ(mm):2.5
・外寸(mm):63
・内寸(mm):58
・内寸(mm):58
・外寸(mm):63
・角ボイド
・トラスココード:850-8337
・質量:1100g
【材質/仕上】
・基材:特殊耐水ボード

(i)ご注意

  • 保管は屋内、やむを得ず屋外に保管はシート等で覆う。 乾燥した平らな場所に保管。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FBK63

型番

FBK63

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,318円

25個

14日目

Loading...

  1. 1

フジフレキ フジボイド角63の型番FBK63のページです。
型番FBK63に関する仕様情報を記載しております。

FBK63で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジフレキ フジボイド角63

フジフレキ フジボイド角63

    フジフレキ フジボイド角45

    フジフレキ フジボイド角45

      フジフレキ フジボイド角35

      フジフレキ フジボイド角35

        因幡電工 リサイクロック

        因幡電工 リサイクロック

          因幡電工 リサイクロック

          因幡電工 リサイクロック

            因幡電工 リサイクロック

            因幡電工 リサイクロック

              因幡電工 リサイクロック

              因幡電工 リサイクロック

                フジフレキ エアーコーク

                フジフレキ エアーコーク

                  因幡電工 給水栓用ソケットカバー

                  因幡電工 給水栓用ソケットカバー

                    因幡電工 給水栓用ソケットカバー

                    因幡電工 給水栓用ソケットカバー

                      因幡電工 給水栓用ソケットカバー

                      因幡電工 給水栓用ソケットカバー

                        ORIENT フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻

                        ORIENT フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻

                          タイフレキホース V型 FPタイプ

                          タイフレキホース V型 FPタイプ

                            メーカー フジモリ産業 フジモリ産業 フジモリ産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 フジモリ産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オリエント商事 タイガースポリマー
                            通常価格
                            (税別)
                            1,318円 1,018円 847円 1,132円 1,337円 1,560円 2,023円 772円 216円 185円 216円 3,600円 18,823円~
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   14日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            フジフレキ フジボイド角63のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)