ヨドノ 中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具ストッパー付

ヨドノ 中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具ストッパー付
通常単価:
4,199
通常出荷日:
3日目

【特長】
・体積固有抵抗値10[[の8乗]]~10[[の9乗]]Ω・cmです。
・静電気による埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
・自在式(ストッパー付)
・プレート式
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):180
・取付高H(mm):144
・取付座A×B(mm):95X95
・取付ピッチX×Y(mm):71X71
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):1764
・許容荷重(N):1764
・トラスココード:857-3305
・質量:1.31kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:スチール
・金具:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EUW-JB100

型番
EUW-JB100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,199円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

ヨドノ 中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具ストッパー付の型番EUW-JB100のページです。
型番EUW-JB100に関する仕様情報を記載しております。

EUW-JB100で型番確定

ヨドノ 中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)