ハッコウ テトカラーS 8×14.5 カット

ハッコウ テトカラーS 8×14.5 カット
通常単価:
230
通常出荷日:
6日目

【特長】
・高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
・ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
・表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
【用途】
・自動車整備・固定エアー配管
【商品仕様】
・色:黒
・外径(mm):14.5
・内径(mm):8
・使用圧力(MPa)20℃:1.0
・使用圧力(MPa)60℃:0.7
・使用温度範囲:-10℃~60℃
・JANコード:4562111606275
・トラスココード:814-6392
・質量:150g
【材質/仕上】
・塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ETCS8CUT

型番
ETCS8CUT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

230円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

ハッコウ テトカラーS 8×14.5 カットの型番ETCS8CUTのページです。
型番ETCS8CUTに関する仕様情報を記載しております。

ETCS8CUTで型番確定

ハッコウ テトカラーS 8×14.5 カットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)