ハッコウ テトカラーS 6.5×12.5 100m

ハッコウ テトカラーS 6.5×12.5 100m
通常単価:
14,715
通常出荷日:
6日目

【特長】
・高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
・ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
・表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
【用途】
・自動車整備・固定エアー配管
【商品仕様】
・色:黒
・外径(mm):12.5
・内径(mm):6.5
・使用圧力(MPa)20℃:1.0
・使用圧力(MPa)60℃:0.7
・使用温度範囲:-10℃~60℃
・JANコード:4562111601454
・トラスココード:814-6389
・質量:12kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ETCS6100

型番
ETCS6100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,715円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

ハッコウ テトカラーS 6.5×12.5 100mの型番ETCS6100のページです。
型番ETCS6100に関する仕様情報を記載しております。

ETCS6100で型番確定

ハッコウ テトカラーS 6.5×12.5 100mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)