ハッコウ プレッシャーホース 8×13.5 カット

ハッコウ プレッシャーホース 8×13.5 カット
通常単価:
110
通常出荷日:
8日目

【特長】
・耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
【用途】
・工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
【商品仕様】
・色:クリア
・外径(mm):13.5
・内径(mm):8
・使用圧力(MPa)20℃:1.0
・使用圧力(MPa)60℃:0.7
・使用温度範囲 0℃~60℃
・食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)
・JANコード:4562111605599
・トラスココード:814-6387
・質量:120g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ETB8CUT

型番
ETB8CUT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

110円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

ハッコウ プレッシャーホース 8×13.5 カットの型番ETB8CUTのページです。
型番ETB8CUTに関する仕様情報を記載しております。

ETB8CUTで型番確定

ハッコウ プレッシャーホース 8×13.5 カットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)