ハッコウ スプリングホース 38×48 40m

ハッコウ スプリングホース 38×48 40m
通常単価:
41,186
通常出荷日:
7日目

【特長】
・硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れています。
・バキューム(吸い込み)にも使用できます。
【用途】
・工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管。
【商品仕様】
・外径(mm):48
・内径(mm):38
・使用圧力(MPa):-0.1~0.3
・使用圧力(MPa):-0.1~0.3
・使用温度範囲:0~50℃
・JANコード:4562111604608
・トラスココード:838-7089
・質量:40kg
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニル樹脂
・スプリング(硬鋼線)本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ESP3840

型番
ESP3840
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

41,186円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

ハッコウ スプリングホース 38×48 40mの型番ESP3840のページです。
型番ESP3840に関する仕様情報を記載しております。

ESP3840で型番確定

ハッコウ スプリングホース 38×48 40mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)