(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ 導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付

ヨドノ 導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付
通常単価:
30,129
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。
・優れた導電性能で静電気を放出します。
・固定式(ストッパー付)
・プレート式
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):350
・取付高H(mm):198
・取付座A×B(mm):137X93
・取付ピッチX×Y(mm):100X56
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):3430
・許容荷重(N):3430
・トラスココード:857-3221
・質量:2.04kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EMC-KB150CD

型番
EMC-KB150CD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

30,129円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ヨドノ 導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付の型番EMC-KB150CDのページです。
型番EMC-KB150CDに関する仕様情報を記載しております。

EMC-KB150CDで型番確定

ヨドノ 導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)