(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ 帯電防止MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付

ヨドノ 帯電防止MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付
通常単価:
24,384
通常出荷日:
11日目

【特長】
・体積固有抵抗値10[[の10乗]]~10[[の12乗]]Ω・cmです。
・床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
・固定式
・プレート式
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):300
・取付高H(mm):177
・取付座A×B(mm):137X93
・取付ピッチX×Y(mm):100X56
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):2940
・許容荷重(N):2940
・トラスココード:857-3202
・質量:1.59kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:ステンレス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EMC-KA130AS

型番
EMC-KA130AS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,384円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

ヨドノ 帯電防止MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付の型番EMC-KA130ASのページです。
型番EMC-KA130ASに関する仕様情報を記載しております。

EMC-KA130ASで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ヨドノ 帯電防止MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)