NANIWA アイボルト 生地 W11/4

NANIWA アイボルト 生地 W11/4
通常単価:
-
通常出荷日:
11日目

【特長】
・リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
【用途】
・土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
【商品仕様】
・W11/4
・トラスココード:849-1338
・質量:1.55kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EBA0011W4

型番
EBA0011W4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

11日目

Loading...

  1. 1

NANIWA アイボルト 生地 W11/4の型番EBA0011W4のページです。
型番EBA0011W4に関する仕様情報を記載しております。

EBA0011W4で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)