• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

東海 分解リサイクル ナイロン車輪 50径

東海 分解リサイクル ナイロン車輪 50径
通常単価:
616
通常出荷日:
14日目

【特長】
・分解可能でリサイクルのできるキャスターです。
【用途】
・環境に配慮したエコキャスター。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):60
・車輪径D(mm):50
・色:黒
・車輪幅(mm):49
・取付高H(mm):57.5
・軸長L(mm):14
・ねじピッチ(mm):1.25
・質量:118.6g
【材質/仕上】
・6ナイロン

(i)ご注意

  • 適正積載荷重以下で使用してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

E50N8SL-14

型番
E50N8SL-14
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

616円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

東海 分解リサイクル ナイロン車輪 50径の型番E50N8SL-14のページです。
型番E50N8SL-14に関する仕様情報を記載しております。

E50N8SL-14で型番確定

東海 分解リサイクル ナイロン車輪 50径のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)