エスロン ダイヤフラム 本体:PP 隔膜:PTFE 10Kフランジ100A

エスロン ダイヤフラム 本体:PP 隔膜:PTFE 10Kフランジ100A
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・樹脂製のダイヤフラムバルブです
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
・本体、部品材質はポリプロピレン(PP)の為、耐薬品性に優れており、硬質塩化ビニールより高温度域まで、使用可能です。
・隔膜と堰形状の最適化により、低トルクで高いシール性を発揮します。
・ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と開度を示すインジケーターを内臓しています。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・材質:本体ポリプロピレン(PP) 隔膜:PTFE
・本体:PP
・材質:本体ポリプロピレン(PP) 隔膜:PTFE
・本体:PP
・フランジ式呼び径:100mm
・H:497mm
・隔膜:EPDM
・L:340mm
・最高使用温度:90℃
・他に本体材質:PVC・HT・PVDFがございます。また、隔膜材質:EPDMもございますので、用途により使い分けがして下さい。
・JANコード:4901860687928
・トラスココード:850-6040
・質量:15400g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DPPF1H

型番
DPPF1H
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

エスロン ダイヤフラム 本体:PP 隔膜:PTFE 10Kフランジ100Aの型番DPPF1Hのページです。
型番DPPF1Hに関する仕様情報を記載しております。

DPPF1Hで型番確定

エスロン ダイヤフラム 本体:PP 隔膜:PTFE 10Kフランジ100Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)