エーコー マッハ トリプルカプラ

エーコー マッハ トリプルカプラ
通常単価:
4,889
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・1本の配管から3分岐できます。
【用途】
・工場、現場などでのエア分配・配管用。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.5
・使用流体:圧縮空気
・最高使用圧力:1.0MPa
・JANコード:4984546200246
・トラスココード:838-5653
・質量:390g
【材質/仕上】
・鉄、アルミニウム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

D103

型番
D103
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,889円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

エーコー マッハ トリプルカプラの型番D103のページです。
型番D103に関する仕様情報を記載しております。

D103で型番確定

エーコー マッハ トリプルカプラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)