アネスト岩田 オイル式ブースター 7.5KW 60HZ

アネスト岩田 オイル式ブースター 7.5KW 60HZ
通常単価:
1,989,470
通常出荷日:
5日目

【特長】
・エアドライヤーなしです。
・パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースターコンプレッサーで3.0MPaの高圧力を実現しています。
・広範囲の使用圧力対応が可能です。
【商品仕様】
・モーター出力(kW):7.5
・周波数(Hz):60
・吐出空気量(L/min):2100
・吐出圧力(MPa):2.8~3.0
・空気タンク容量(L):70
・幅(mm):1230
・奥行(mm):870
・高さ(mm):1115
・接続口径:Rc3/4×1
・騒音値(dB):56
・電源(V):三相200
・オイル充填量(L):1.2
・制御圧力(MPa):2.8~3.0
・電源:三相200V
・空気タンク容量:70L
・吸込み気体圧力範囲:0.5~1.0MPa
・JANコード:4538995477942
・トラスココード:455-7921
・質量:375kg
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CLBS75B-30M6

型番
CLBS75B-30M6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,989,470円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

アネスト岩田 オイル式ブースター 7.5KW 60HZの型番CLBS75B-30M6のページです。
型番CLBS75B-30M6に関する仕様情報を記載しております。

CLBS75B-30M6で型番確定

アネスト岩田 オイル式ブースター 7.5KW 60HZのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)