エスロン クリーン継手 45°エルボ 100

エスロン クリーン継手 45°エルボ 100
通常単価:
4,304
通常出荷日:
3日目

【特長】
・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
・耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニール HI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
・積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
【用途】
・建物内の超純水配管設備。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:100
・寸法(mm)D:100
・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・色:濃紺
・色:濃紺
・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・45°エルボ呼び径:100mm
・D:130mm
・H:123mm
・最高使用温度:60℃
・エスロン接着剤90Cをご使用下さい
・高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
・JANコード:4901860652964
・トラスココード:850-5833
・質量:1262g
【材質/仕上】
・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・禁油洗浄処理

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CL45L1H

型番
CL45L1H
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,304円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

エスロン クリーン継手 45°エルボ 100の型番CL45L1Hのページです。
型番CL45L1Hに関する仕様情報を記載しております。

CL45L1Hで型番確定

エスロン クリーン継手 45°エルボ 100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)