テラモト ニューラバーカップ 特大

テラモト ニューラバーカップ 特大
通常単価:
837
通常出荷日:
5日目

【特長】
・大タイプです。
【用途】
・排水口の通水用。
【商品仕様】
・全長:約600mm
・カップ直径:φ166mm
・JANコード:4904771197807
・トラスココード:781-7550
・質量:400g
【材質/仕上】
・柄:φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
・頭:合成ゴム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CL-421-040-0

型番
CL-421-040-0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

837円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

テラモト ニューラバーカップ 特大の型番CL-421-040-0のページです。
型番CL-421-040-0に関する仕様情報を記載しております。

CL-421-040-0で型番確定

テラモト ニューラバーカップ 特大のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)