テラモト ラバーカップ

テラモト ラバーカップ
通常単価:
767
通常出荷日:
2日目

【特長】
・流し台・風呂場・トイレなどの排水口のつまりを解消します。
【商品仕様】
・幅(mm):166
・長さ(mm):590
・全長:約590mm
・カップ直径:約φ166
・JANコード:4904771286907
・トラスココード:781-7525
・質量:0.38kg
【材質/仕上】
・柄:ポリエチレン(PE)
・頭:合成ゴム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CL-420-240-0

型番
CL-420-240-0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

767円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

テラモト ラバーカップの型番CL-420-240-0のページです。
型番CL-420-240-0に関する仕様情報を記載しております。

CL-420-240-0で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)