OH Cカン

OH Cカン
通常単価:
1,630
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛作業などにも非常に便利です。
【用途】
・ワイヤーロープ・スリングの連結金具として。
・玉掛け作業に。
【商品仕様】
・基本使用荷重(t):2
・寸法(mm)A:70
・寸法(mm)B:138
・寸法(mm)C:17
・寸法(mm)D:27
・レンチサイズ:2
・寸法(mm)E:29
・ピッチ(mm):S45C
・鍛造の熱処理済
・JANコード:4963360858321
・トラスココード:808-0239
・質量:750g
【材質/仕上】
・スチール(S53C)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CK-20S

型番
CK-20S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,630円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

OH Cカンの型番CK-20Sのページです。
型番CK-20Sに関する仕様情報を記載しております。

CK-20Sで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)