水本 ステンレス エレガンスフック ブロンズ 高さ25mm

水本 ステンレス エレガンスフック ブロンズ 高さ25mm
通常単価:
864
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高級感のあるフックです。
【用途】
・コートフックとして。
・物掛けとして。
【商品仕様】
・d(mm):3.5
・L(mm):25
・B(mm):27
・W(mm):40
・H(mm):28.5
・t1(mm):6.5
・t2(mm):4
・JANコード:4982970148356
・トラスココード:849-1196
・質量:41g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:酸化発色仕上げ
【セット内容/付属品】
・皿木捻子付(フックと同色です)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CHC-40R

型番
CHC-40R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

864円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

トラスココード 849-1196

水本 ステンレス エレガンスフック ブロンズ 高さ25mmの型番CHC-40Rのページです。
型番CHC-40Rに関する仕様情報を記載しております。

CHC-40Rで型番確定

水本 ステンレス エレガンスフック ブロンズ 高さ25mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)