水本 ステンレス エレガンスフック ブロンズ 高さ30mm

水本 ステンレス エレガンスフック ブロンズ 高さ30mm
通常単価:
531
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高級感のあるフックです。
【用途】
・コートフックとして。
・物掛けとして。
【商品仕様】
・d(mm):3.5
・L(mm):30
・W(mm):10
・H(mm):20
・t1(mm):5
・t2(mm):3.5
・JANコード:4982970148226
・トラスココード:849-1184
・質量:14g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:酸化発色仕上げ
【セット内容/付属品】
・皿木捻子付(フックと同色です)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CHB-30R

型番
CHB-30R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

531円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

トラスココード 849-1184

水本 ステンレス エレガンスフック ブロンズ 高さ30mmの型番CHB-30Rのページです。
型番CHB-30Rに関する仕様情報を記載しております。

CHB-30Rで型番確定

水本 ステンレス エレガンスフック ブロンズ 高さ30mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)