ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)

ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)
通常単価:
648,389円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
・エアドライヤーなしです。
・空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
・コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。
・エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
CFBS37-14M5
CFBS37-14M6
CFBS55-14M5
CFBS55-14M6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
騒音値
(dB)
JANコード モーター出力(kW) 周波数(Hz) 吐出空気量(L/min) 質量(g) トラスココード

648,389円

1個

5日目

5545389954643483.7501080215000.0455-7654

648,389円

1個

5日目

5545389954643553.7601080215000.0455-7662

787,733円

1個

5日目

5645389954643625.5501750235000.0455-7671

787,733円

1個

5日目

5645389954643795.5601750235000.0455-7689

Loading...

  1. 1

基本情報

接続口径 Rc3/4×1 奥行(mm) 750 空気タンク容量(L) 70
高さ(mm) 1100 電源 三相200V 電源(V) 三相200
吐出圧力(MPa) 1.2~1.4 幅(mm) 1180

ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)