• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

シミズ 6041取付金具・L字タイプ(カチオン塗装)22×22

シミズ 6041取付金具・L字タイプ(カチオン塗装)22×22
通常単価:
213
通常出荷日:
14日目

【特長】
・多孔式なので、使いやすい金具です。
・ボルト及びビス止めを選ぶことが出来ます。
・カチオン電着塗装耐により、耐食性、耐湿性に優れており、強固に密着しているため、非常に高い防錆力をもちます。
【用途】
・補強金具、取り付け金具として。カチオン塗装。
【商品仕様】
・長さ(mm)22×22
・幅×厚さ(mm):40×2
・皿ビス(mm):4
・ブラックカラー
・カチオン電着塗装
・JANコード:4905034060418
・トラスココード:849-3344
・質量:25g
【材質/仕上】
・鉄-形鋼・鋼板
・SPCC

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CAT-6041

型番
CAT-6041
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

213円

10個

14日目

Loading...

  1. 1

シミズ 6041取付金具・L字タイプ(カチオン塗装)22×22の型番CAT-6041のページです。
型番CAT-6041に関する仕様情報を記載しております。

CAT-6041で型番確定

シミズ 6041取付金具・L字タイプ(カチオン塗装)22×22のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)