近畿 クリーミー吸上式スプレーガン

近畿 クリーミー吸上式スプレーガン
通常単価:
9,665
通常出荷日:
11日目

【特長】
・小物の中塗り、上塗りに最適。
・吸上式。
・小物の中塗り、上塗りに最適です。
・塗装効率が良く、組み立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
【用途】
・小物・中塗・汎用
【商品仕様】
・ノズル径(mm):1.0
・空気使用量(L/min):85
・所要圧縮機(kW):0.75
・カップ取付口:G1/4
・所要圧縮機(kW)0.75~
・エア取入口:G1/4
・吸上式
・吹き付け距離(mm):200
・吹き付け空気圧力(MPa):0.3
・塗料噴出量(l/min):100
・パターン幅(mm):100
・トラスココード:805-0543
・質量:460g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイカスト合金
・接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
【セット内容/付属品】
・スパナ

(i)ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C7S-10

型番
C7S-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,665円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

近畿 クリーミー吸上式スプレーガンの型番C7S-10のページです。
型番C7S-10に関する仕様情報を記載しております。

C7S-10で型番確定

近畿 クリーミー吸上式スプレーガンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)