近畿 クリーミー加圧式スプレーガン

近畿 クリーミー加圧式スプレーガン
通常単価:
14,902
通常出荷日:
11日目

【特長】
・専用加圧カップ内部に圧力をかけ高粘度の液体を押し出します。
【用途】
・高粘度塗装
【商品仕様】
・ノズル径(mm):1.8
・カップ取付口:特殊
・所要圧縮機(kW)0.75~
・エア取入口:G1/4
・加圧式専用カップ要
・トラスココード:805-0529
・質量:460g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイカスト合金
・接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
【セット内容/付属品】
・スパナ

(i)ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C63Z-18

型番
C63Z-18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,902円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

近畿 クリーミー加圧式スプレーガンの型番C63Z-18のページです。
型番C63Z-18に関する仕様情報を記載しております。

C63Z-18で型番確定

近畿 クリーミー加圧式スプレーガンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)