(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

近畿 クリーミー重力式スプレーガン

近畿 クリーミー重力式スプレーガン
通常単価:
13,004
通常出荷日:
11日目

【特長】
・ウレタン、メタリック等仕上げ塗装に最適です。
・重力式です。
・ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装に最適です。
・スプレーガンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。
・低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミスト少なくなります。
【用途】
・部分補修、パール、メタリック塗装
【商品仕様】
・ノズル径(mm):1.0
・空気使用量(L/min):190~210
・所要圧縮機(kW):1.5
・カップ取付口:G1/4
・エア取入口:G1/4
・重力式
・吹き付け距離(mm):150~180
・吹き付け空気圧力(MPa):0.27~0.3
・塗料噴出量(l/min):150~165
・パターン幅(mm):210~230
・トラスココード:805-0532
・質量:450g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイカスト合金
・接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
【セット内容/付属品】
・スパナ

(i)ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C63AS-10W

型番
C63AS-10W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,004円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

近畿 クリーミー重力式スプレーガンの型番C63AS-10Wのページです。
型番C63AS-10Wに関する仕様情報を記載しております。

C63AS-10Wで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

近畿 クリーミー重力式スプレーガンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)