(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

近畿 クリーミー重力式スプレーガン

近畿 クリーミー重力式スプレーガン
通常単価:
10,192
通常出荷日:
11日目

【特長】
・小物の中塗り、上塗りに最適です。
・重力式です。
【用途】
・小物の塗装、上塗に最適。また、色替が多い塗装に。
【商品仕様】
・ノズル径(mm):1.0
・カップ取付口:G1/4
・所要圧縮機(kW)0.75~
・エア取入口:G1/4
・重力式
・トラスココード:805-0541
・質量:460g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイカスト合金
・接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
【セット内容/付属品】
・スパナ

(i)ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C-5A-10

型番
C-5A-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,192円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

近畿 クリーミー重力式スプレーガンの型番C-5A-10のページです。
型番C-5A-10に関する仕様情報を記載しております。

C-5A-10で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

近畿 クリーミー重力式スプレーガンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)