OJ B型カップリング

OJ B型カップリング
通常単価:
2,975
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・手締め式のセルフシール継手です。
・着脱は工具を必要としません。
【用途】
・油圧ジャッキと油圧ホースを接続する際に使用
【商品仕様】
・ねじ径:PT3/8ねじ(雄)
・品名:カップラ
・適合機種:TWA型用
・外径(mm):30
・長さ(mm):59
・内径(mm):6
・内径(mm):6
・外径(mm):30
・長さ(mm):59
・最高使用圧力:72MPa
・JANコード:4582139677521
・トラスココード:787-8583
・質量:0.1kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B6J

型番
B6J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,975円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

OJ B型カップリングの型番B6Jのページです。
型番B6Jに関する仕様情報を記載しております。

B6Jで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)