水本 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 捻子径2分5厘 (1個入)

水本 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 捻子径2分5厘 (1個入)
通常単価:
1,317
通常出荷日:
7日目

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に。
【商品仕様】
・L(mm):120
・A(mm):60
・W(mm):21
・B(mm):95
・d(mm):14
・D(mm):7
・L1(mm):190
・L2(mm):280
・ねじ径:W5/16
・使用荷重(kN):2.94
・JANコード:4982970401970
・トラスココード:849-1004
・質量:195g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-389

型番
B-389
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,317円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

水本 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 捻子径2分5厘 (1個入)の型番B-389のページです。
型番B-389に関する仕様情報を記載しております。

B-389で型番確定

水本 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 捻子径2分5厘 (1個入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)