水本 ステンレス シートフックJ型 (20袋入)

水本 ステンレス シートフックJ型 (20袋入)
通常単価:
194
通常出荷日:
7日目

【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
【用途】
・物掛けとして。
【商品仕様】
・A(mm):16
・d(mm):4
・L(mm):33
・B(mm):20
・W(mm):33
・使用荷重(kN):0.10
・H(mm):17
・T(mm):2.5
・JANコード:4982970424245
・トラスココード:849-0949
・質量:15g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-2424

型番
B-2424
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

194円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

水本 ステンレス シートフックJ型 (20袋入)の型番B-2424のページです。
型番B-2424に関する仕様情報を記載しております。

B-2424で型番確定

水本 ステンレス シートフックJ型 (20袋入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)