水本 【売切り廃番】ステンレス プチフックL型 (1S(袋)=1個入)

水本 【売切り廃番】ステンレス プチフックL型 (1S(袋)=1個入)
通常単価:
597
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ステンレス製なので水回りなどに最適です。
【用途】
・屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
【商品仕様】
・D(mm):10
・L(mm):22
・B(mm):13
・W(mm):40
・使用荷重(kN):0.98
・H(mm):50
・T(mm):2
・ねじ径:M10
・ドリル径(mm):14.5
・JANコード:4982970421275
・トラスココード:334-6994
・質量:93g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・カットアンカー付

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-2127

型番
B-2127
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

597円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

水本 【売切り廃番】ステンレス プチフックL型 (1S(袋)=1個入)の型番B-2127のページです。
型番B-2127に関する仕様情報を記載しております。

B-2127で型番確定

水本 【売切り廃番】ステンレス プチフックL型 (1S(袋)=1個入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)