水本 ステンレス ワリカン 内長44mm (1個入)

水本 ステンレス ワリカン 内長44mm (1個入)
通常単価:
286
通常出荷日:
7日目

【特長】
・プライヤ等でしぼって閉じます。
【用途】
・連結金具として。
【商品仕様】
・D(mm):11.0
・L(mm):44
・W(mm):17.0
・使用荷重(kN):1.47
・JANコード:4982970402397
・トラスココード:849-0905
・質量:105g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-207

型番
B-207
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

286円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

水本 ステンレス ワリカン 内長44mm (1個入)の型番B-207のページです。
型番B-207に関する仕様情報を記載しております。

B-207で型番確定

水本 ステンレス ワリカン 内長44mm (1個入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)