ニッサチェイン 鉄ucバネスナップ 82mm

ニッサチェイン 鉄ucバネスナップ 82mm
通常単価:
321
通常出荷日:
1日目

【特長】
・リング部が回転し捩れを防ぎます。
・バネのトラブルが少ないスナップです。
・板材を曲げて加工したスナップです。
【用途】
・チェーンやワイヤロープの先端金具として。
【商品仕様】
・L(mm):82
・B(mm):12
・C(mm):9
・使用荷重(kN):0.15
・JANコード:4968462011223
・トラスココード:788-5211
・質量:35g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:ユニクロメッキ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-1122

型番
B-1122
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

321円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ニッサチェイン 鉄ucバネスナップ 82mmの型番B-1122のページです。
型番B-1122に関する仕様情報を記載しております。

B-1122で型番確定

ニッサチェイン 鉄ucバネスナップ 82mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)