水本 【売切り廃番】ステンレス スイベル (1個=1袋)

水本 【売切り廃番】ステンレス スイベル (1個=1袋)
通常単価:
398
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・回転するのでねじれを取り除きます。
【用途】
・中心部分が回転し、よりとりとして。
【商品仕様】
・D(mm):4
・L1(mm):50.0
・L2(mm):12.0
・W1(mm):19
・使用荷重(kN):0.78
・W2(mm):11
・JANコード:4982970410774
・トラスココード:211-7436
・質量:17g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-1069

型番
B-1069
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

398円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

水本 【売切り廃番】ステンレス スイベル (1個=1袋)の型番B-1069のページです。
型番B-1069に関する仕様情報を記載しております。

B-1069で型番確定

水本 【売切り廃番】ステンレス スイベル (1個=1袋)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)