アラオ デーキャップD10 (D10~16)

アラオ デーキャップD10 (D10~16)
通常単価:
18
通常出荷日:
1日目

【特長】
・鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
【用途】
・鉄筋の先端部養生に。
【商品仕様】
・外径(mm):43
・全長(mm):46
・適合鉄筋:D10~D16
・色:黄
・内径(mm):23
・色:黄
・内径(mm):23
・鉄筋キャップ:黄色
・JANコード:4580179990204
・トラスココード:788-4940
・質量:47g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AR-159

型番
AR-159
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

18円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

アラオ デーキャップD10 (D10~16)の型番AR-159のページです。
型番AR-159に関する仕様情報を記載しております。

AR-159で型番確定

アラオ デーキャップD10 (D10~16)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)