水本 ステンレス 回転アイプレート 40mm×40mm

水本 ステンレス 回転アイプレート 40mm×40mm
通常単価:
1,317
通常出荷日:
7日目

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
・アイが回転するので連結した時に絡みません。
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
【商品仕様】
・A1(mm):40
・D(mm):6
・A2(mm):26
・B1(mm):40
・H(mm):38
・W(mm):18
・B2(mm):26
・d(mm):5
・使用荷重(kN):0.20
・T(mm):2.5
・JANコード:4982970303656
・トラスココード:776-4995
・質量:60g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

A-079

型番
A-079
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,317円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

水本 ステンレス 回転アイプレート 40mm×40mmの型番A-079のページです。
型番A-079に関する仕様情報を記載しております。

A-079で型番確定

水本 ステンレス 回転アイプレート 40mm×40mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)