ユニット ビラカン 10個1組 鉄(ニッケルメッキ)

ユニット ビラカン 10個1組 鉄(ニッケルメッキ)
通常単価:
197
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・寸法(mm):14×9.5(穴径3.8mmФ)
・寸法(mm):14×9.5(穴径3.8mmФ)
・10個1組
・JANコード:4571181487530
・トラスココード:744-5237
・質量:0g
【材質/仕上】
・鉄(ニッケルメッキ)

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

860-29

 
型番
860-29
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

197円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

JANコード 4571181487530 トラスココード 744-5237 材質1 鉄(ニッケルメッキ)
寸法(mm) 14×9.5(穴径3.8mmФ)

ユニット ビラカン 10個1組 鉄(ニッケルメッキ)の型番860-29のページです。
型番860-29に関する仕様情報を記載しております。

860-29で型番確定

ユニット ビラカン 10個1組 鉄(ニッケルメッキ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)