カクダイ 片へルールエルボ 1.5S

カクダイ 片へルールエルボ 1.5S
通常単価:
6,860
通常出荷日:
7日目

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・片ヘルールエルボ1.5S
・JANコード:4972353012565
・トラスココード:807-8782
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-06:SUS304 691-06:SUS316L

型番

1 の型番候補があります候補を表示

69106C

型番
69106C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,860円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

カクダイ 片へルールエルボ 1.5Sの型番69106Cのページです。
型番69106Cに関する仕様情報を記載しております。

69106Cで型番確定

カクダイ 片へルールエルボ 1.5Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)