カクダイ 両へルールエルボ 2S

カクダイ 両へルールエルボ 2S
通常単価:
11,352
通常出荷日:
7日目

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・両ヘルールエルボ2S
・JANコード:4972353012459
・トラスココード:807-8775
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-05:SUS304 691-05:SUS316L

型番

1 の型番候補があります候補を表示

69105D

型番
69105D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

11,352円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

カクダイ 両へルールエルボ 2Sの型番69105Dのページです。
型番69105Dに関する仕様情報を記載しております。

69105Dで型番確定

カクダイ 両へルールエルボ 2Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)