カクダイ ヘルールガスケット 3S

カクダイ ヘルールガスケット 3S
通常単価:
1,489
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・接液部はPTFE(テフロン)で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMの為弾力性があり、シール性に優れています。
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールガスケット3S
・JANコード:4972353019588
・トラスココード:807-8764
・質量:0g
【材質/仕上】
・PTFE(テフロン)、EPDM

型番

1 の型番候補があります候補を表示

69028F

型番
69028F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,489円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

カクダイ ヘルールガスケット 3Sの型番69028Fのページです。
型番69028Fに関する仕様情報を記載しております。

69028Fで型番確定

カクダイ ヘルールガスケット 3Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)