カクダイ ヘルール内ネジソケット 2S×20

カクダイ ヘルール内ネジソケット 2S×20
通常単価:
5,014
通常出荷日:
7日目

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルール内ネジソケット2S×20
・JANコード:4972353012268
・トラスココード:807-8753
・質量:0g
【材質/仕上】
・SUS304

型番

1 の型番候補があります候補を表示

69027DX20

型番
69027DX20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,014円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

カクダイ ヘルール内ネジソケット 2S×20の型番69027DX20のページです。
型番69027DX20に関する仕様情報を記載しております。

69027DX20で型番確定

カクダイ ヘルール内ネジソケット 2S×20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)