カクダイ へルールホースアダプター 3S

カクダイ へルールホースアダプター 3S
通常単価:
12,899
通常出荷日:
7日目

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・ヘルールホースアダプター3S
・JANコード:4972353012114
・トラスココード:807-8739
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-25:SUS304 691-25:SUS316L

型番

1 の型番候補があります候補を表示

69025F

型番
69025F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,899円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

カクダイ へルールホースアダプター 3Sの型番69025Fのページです。
型番69025Fに関する仕様情報を記載しております。

69025Fで型番確定

カクダイ へルールホースアダプター 3Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)