カクダイ パイプハンガー 3S

カクダイ パイプハンガー 3S
通常単価:
1,846
通常出荷日:
7日目

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・パイプハンガー3S
・JANコード:4972353012046
・トラスココード:807-8734
・質量:196.7g
【材質/仕上】
・ステンレス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

69024F

型番
69024F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,846円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

カクダイ パイプハンガー 3Sの型番69024Fのページです。
型番69024Fに関する仕様情報を記載しております。

69024Fで型番確定

カクダイ パイプハンガー 3Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)