カクダイ 溶接へルール 1.5S

カクダイ 溶接へルール 1.5S
通常単価:
1,323
通常出荷日:
7日目

【特長】
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・溶接ヘルール1.5S
・JANコード:4972353010479
・トラスココード:807-8609
・質量:0g
【材質/仕上】
・690-01:SUS304 691-01:SUS316L

型番

1 の型番候補があります候補を表示

69001C

型番
69001C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,323円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

カクダイ 溶接へルール 1.5Sの型番69001Cのページです。
型番69001Cに関する仕様情報を記載しております。

69001Cで型番確定

カクダイ 溶接へルール 1.5Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)