カクダイ PVCボールバルブ 接着式

カクダイ PVCボールバルブ 接着式
通常単価:
1,289
通常出荷日:
7日目

【特長】
・塩ビ配管用接着式バルブ
・農水産業などの配管に適しています。
・使用温度:45℃以下、使用圧力:0.98MPa以下(水撃値を含む)
・屋内配管には使用しないでください。
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・PVCボールバルブ接着式
・JANコード:4972353006663
・トラスココード:807-8336
・質量:251.0g
【材質/仕上】
・PVC、EPDM

型番

1 の型番候補があります候補を表示

65550625

型番
65550625
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,289円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

カクダイ PVCボールバルブ 接着式の型番65550625のページです。
型番65550625に関する仕様情報を記載しております。

65550625で型番確定

カクダイ PVCボールバルブ 接着式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)