カクダイ ニードルバルブ

カクダイ ニードルバルブ
通常単価:
815
通常出荷日:
7日目

【商品仕様】
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353009367
・トラスココード:807-4787
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

型番

1 の型番候補があります候補を表示

65193310

型番
65193310
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

815円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

カクダイ ニードルバルブの型番65193310のページです。
型番65193310に関する仕様情報を記載しております。

65193310で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)