カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ
通常単価:
989
通常出荷日:
7日目

【商品仕様】
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353017799
・トラスココード:807-4651
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6518543

型番
6518543
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

989円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブの型番6518543のページです。
型番6518543に関する仕様情報を記載しております。

6518543で型番確定

カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)