カクダイ 三方ホースニップル

カクダイ 三方ホースニップル
通常単価:
446
通常出荷日:
7日目

【特長】
・518-450-7.0:6.5ミリエアホース用、518-450-9.0:8.5ミリエアホース用
・品番のうしろはタケノコ径(ミリ)
【商品仕様】
・三方ホースニップル
・JANコード:4972353033577
・トラスココード:807-7087
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

型番

1 の型番候補があります候補を表示

5184509

型番
5184509
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

446円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

カクダイ 三方ホースニップルの型番5184509のページです。
型番5184509に関する仕様情報を記載しております。

5184509で型番確定

カクダイ 三方ホースニップルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)