カクダイ タケノコソケット

カクダイ タケノコソケット
通常単価:
1,114
通常出荷日:
14日目

【特長】
・品番のうしろは呼×適用ホースサイズ
【商品仕様】
・タケノコソケット
・JANコード:4972353008360
・トラスココード:807-7056
・質量:95.0g
【材質/仕上】
・鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

5183220X12

型番
5183220X12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,114円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

カクダイ タケノコソケットの型番5183220X12のページです。
型番5183220X12に関する仕様情報を記載しております。

5183220X12で型番確定

カクダイ タケノコソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)