カクダイ 内ネジソケット

カクダイ 内ネジソケット
通常単価:
2,578
通常出荷日:
14日目

【特長】
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・内ネジソケット
・JANコード:4972353008346
・トラスココード:807-7054
・質量:232.0g
【材質/仕上】
・鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

5183140X20

型番
5183140X20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,578円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

カクダイ 内ネジソケットの型番5183140X20のページです。
型番5183140X20に関する仕様情報を記載しております。

5183140X20で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)