ダイケン 3号ドアハンガー用後付けガイドローラ

ダイケン 3号ドアハンガー用後付けガイドローラ
通常単価:
1,888
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ドアを吊った状態で、後付けができます。
【用途】
・主に木製扉に用いる後付用振れ止め。
【商品仕様】
・適用ガイドレール:3gR
・ダイケン 3号ドアハンガー用後付けガイドローラ
・JANコード:4968957401188
・トラスココード:849-6764
・質量:0.08kg
【材質/仕上】
・枠:スチール(SgHC)
・ローラー:亜鉛ダイカスト(ZDC-2)
【セット内容/付属品】
・5×25皿タッピンねじ3本

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3GRL

型番
3GRL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,888円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

ダイケン 3号ドアハンガー用後付けガイドローラの型番3GRLのページです。
型番3GRLに関する仕様情報を記載しております。

3GRLで型番確定

ダイケン 3号ドアハンガー用後付けガイドローラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)