SOL ワイヤーロック30mm

SOL ワイヤーロック30mm
通常単価:
1,414
通常出荷日:
11日目

【特長】
・シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
【用途】
・各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
【商品仕様】
・ワイヤー長さ(cm)75
・SOL ワイヤーロック30mm
・JANコード:4994421238325
・トラスココード:849-0158
・質量:115g
【材質/仕上】
・本体:真鍮 ワイヤー:鉄、ビニールコーティング

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3800-30

型番
3800-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,414円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

SOL ワイヤーロック30mmの型番3800-30のページです。
型番3800-30に関する仕様情報を記載しております。

3800-30で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 大型打掛錠 大型打掛錠

    ミスミ 通常価格: 1,390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 丸落とし 丸落とし

    ミスミ 通常価格: 940円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 密閉ラッチ  密閉ラッチ 

    ミスミ 通常価格: 2,650円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 角ラッチ 角ラッチ

    ミスミ 通常価格: 750円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 回転ラッチ 回転ラッチ

    ミスミ 通常価格: 1,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)